Datum: 03.05.2012  Uhrzeit: 11:35:17
bersetzen:
NORD_FB\SIMATIC 300-Station\Hardware
-> Beim bersetzen des Objektes ist ein Fehler aufgetreten

Das Objekt ' GetLastError=33 ' kann nicht bearbeitet werden, da es im Moment von einer anderen Applikation oder einem anderen Benutzer geffnet ist.
Auf die Daten kann nur lesend zugegriffen werden.


Datum: 03.05.2012  Uhrzeit: 11:35:17
bersetzen:
NORD_FB\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 PN/DP\S7-Programm(2)\Bausteine
-> bersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgefhrt


Datum: 03.05.2012  Uhrzeit: 11:35:19
bersetzen:
NORD_FB\SIMATIC 300-Station\CPU 315-2 PN/DP\Verbindungen
-> bersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgefhrt